Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ECC-355-4.0-30.5-A30R
Référence pièce
|
---|
ECC-355-4.0-30.5-A30R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
118.24 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 19 jours |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | Acier inoxydable | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 30 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 355 |
Blade thickness(mm) | 4 | Internal Diameter(mm) | 30.5 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 100 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 5300 | Quantity per Package(Pieces) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à moteur Commando pour métaux, le numéro d'article est le suivant: ECC-355-4.0-30.5-A30R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ECC-355-4.0-30.5-A30R.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles