Pierre à meuler 85A type plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S850001
S850002
S850003
S850004
S850006
S850008
S850019
S850020
S850021
S850022
S850023
S850024
S850025
S850026
S850027
S850028
S850030
S850031
S850032
S850035
S850036
S850053
S850054
S850058
S850060
S850062
S850064
S850067
S850070
S850075
S850077
S850078
S850086
S850089
S850090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Degree of Coupling

46.83 €

1 Disponible 17 jours 601806.431.75J

43.03 €

1 Disponible 12 jours 601806.431.75K

46.87 €

1 Disponible 6 jours 801806.431.75J

47.73 €

1 Disponible 12 jours 801806.431.75K

48.13 €

1 Disponible 6 jours 1001806.431.75K

48.13 €

1 Disponible 6 jours 1201806.431.75K

51.57 €

1 Disponible 12 jours 601801031.75J

52.15 €

1 Disponible 12 jours 601801031.75K

51.59 €

3 Disponible 12 jours 801801031.75J

52.63 €

1 Disponible 12 jours 801801031.75K

52.49 €

1 Disponible 12 jours 1001801031.75J

53.07 €

1 Disponible 12 jours 1001801031.75K

54.75 €

1 Disponible 6 jours 461801331.75H

54.90 €

1 Disponible 12 jours 461801331.75I

55.06 €

1 Disponible 6 jours 461801331.75J

56.19 €

1 Disponible 12 jours 461801331.75K

55.38 €

1 Disponible 12 jours 601801331.75I

56.02 €

1 Disponible 12 jours 601801331.75J

56.68 €

1 Disponible 12 jours 601801331.75K

56.04 €

1 Disponible 6 jours 801801331.75J

57.17 €

1 Disponible 12 jours 801801331.75K

51.12 €

1 Disponible 18 jours 802056.431.75J

52.12 €

1 Disponible 12 jours 802056.431.75K

62.32 €

1 Disponible 12 jours 462051331.75J

62.40 €

1 Disponible 12 jours 602051331.75H

63.41 €

1 Disponible 12 jours 602051331.75J

62.42 €

1 Disponible 12 jours 802051331.75H

64.74 €

1 Disponible 12 jours 802051331.75K

73.62 €

1 Disponible 12 jours 462051931.75J

71.58 €

1 Disponible 12 jours 602051931.75K

74.11 €

1 Disponible 12 jours 802051931.75I

75.02 €

1 Disponible 12 jours 802051931.75J

73.86 €

1 Disponible 12 jours 602051950.8J

72.92 €

1 Disponible 12 jours 802051950.8I

73.89 €

1 Disponible 12 jours 802051950.8J

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Plat (n° 1) abrasive grain 85A Binding Agent VBE
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) 40

Assistance technique