Impact Wrench SW-12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20012

Référence pièce
20012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

378.41 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Tightening Torque(N▪m) 80 Socket Plug Angle(mm) 9.5 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 12/high power: 8
Hammer Type Simple Number Of Rotations(rpm) 8000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Air Consumption Amount(m³/min) 0.1 Ventilation Arrière Detailed Model Number SW-12
Overall Length(mm) 124 Weight(g) 1260 Hose B Diameter Fixing Screw Rc1/4
Hose I.D.(mm) 6.3

Vous vous trouvez sur la page de Impact Wrench SW-12, le numéro d'article est le suivant: 20012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20012.

Assistance technique