Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.45 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 100 | 60 | 8000 | |
103.45 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 100 | 80 | 8000 | |
103.45 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 100 | 240 | 8000 | ||
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 30 | 60 | 12000 | |
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 30 | 80 | 12000 | |
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 1000 | 12000 | |
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 30 | 120 | 12000 | |
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 30 | 150 | 12000 | |
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 30 | 240 | 12000 | |
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 30 | 400 | 12000 | ||
59.07 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | 30 | 600 | 12000 | ||
59.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 40 | 60 | 12000 | |
59.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 40 | 1000 | 12000 | |
59.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 40 | 150 | 12000 | |
59.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 40 | 240 | 12000 | |
59.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 400 | 12000 | |
59.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 40 | 600 | 12000 | ||
65.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 50 | 1000 | 10000 | |
65.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 50 | 120 | 10000 | |
65.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 50 | 150 | 10000 | |
65.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 50 | 240 | 10000 | ||
65.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 50 | 400 | 10000 | |
65.62 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 50 | 600 | 10000 | ||
78.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 60 | 80 | 10000 | |
78.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 60 | 1000 | 10000 | ||
78.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 60 | 120 | 10000 | |
78.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 60 | 240 | 10000 | |
78.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 600 | 10000 | |
106.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 80 | 80 | 8000 | |
106.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | 80 | 1000 | 8000 | |
106.19 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 80 | 600 | 8000 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 40 | Application | For base processing before mirror finish. |
Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill | Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles