Green Ace Gold GA-3【25 pièces par conditionnement】

Green Ace Gold GA-3

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Green Ace Gold GA-3
  • Green Ace Gold GA-3
  • Remise sur volume
Uses a material that prevents rust and reduces the burden of grinding work. One type of grindstone supports even iron and difficult-to-cut stainless steel material. Grinding/polishing time is shortened by expanding the contact width.

[Features]
· A buttress type product which provides a soft grinding touch with little vibration and noise and also features excellent fitting to the grinding surface for easy cutting work.
· Supports a wide range of needs, from general steel to stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GA1003-36
GA1003-46
GA1003-60
GA1003-80
GA1003-120
GA100316-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Internal Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Code

83.55 €

25 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 11 jours 1536GA-3 1G100 X 3 X 15 36

83.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1546GA-3 1G100 X 3 X 15 46

83.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 1560GA-3 1G100 X 3 X 15 60

83.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1580GA-3 1G100 X 3 X 15 80

83.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 15120GA-3 1G100 X 3 X 15 120

83.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 1680GA-3 1G100 X 3 X 16 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 100 Thickness(mm) 3 Object to be ground Acier général / Acier inoxydable
Features Capacité de coupe améliorée Maximum operating rotation speed(m/s) 72 Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 1
Skill Touch Gift Coupon Enclosed Product Features Superior workability Number Contained In A Packet(Sheets) 25
Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique