General Purpose Electronic Balance (FX-120I)

General Purpose Electronic Balance FX-120I

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: FX-120I

Marque: A&D

Prix: 738.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Capacity: 122 g

Minimum Display: 0.001 g

Measurement Plate Dimensions (φ): 130 mm

Built-in Weight for Calibration: -

Capacity: - kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FX-120I

Référence pièce
FX-120I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Built-in Weight for Calibration Capacity
(kg)
Weight
(kg)

738.00 €

1 5 jours 101220.001130--2.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main applications Instruments de pesage Type Corps principal Measurement Plate Shape Tête fraisée ronde
Dry Cell Battery Compatible Aucun PC Connection Function Oui (des options incluant un câble sont requises) Printer Connection Function Oui (un composant en option peut être nécessaire, ainsi qu'un câble et d'autres éléments)
Dust-proof and waterproof function Aucun PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items No Option Required
Power Supply AC Adapter (Standard Accessory) % Minimum Display(%) 1

Vous vous trouvez sur la page de General Purpose Electronic Balance, le numéro d'article est le suivant: FX-120I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FX-120I.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FX-1200I
FX-2000I
FX-200I
FX-3000I
FX-300I
FX-5000I
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Built-in Weight for Calibration Capacity
(kg)
Weight
(kg)

738.00 €

1 5 jours 1012200.01150-1.222.5

796.00 €

1 5 jours 1022000.01150-2.22.5

796.00 €

1 5 jours 102200.001130--2.5

844.00 €

1 5 jours 1032000.01150-3.22.5

844.00 €

1 5 jours 103200.001130--2.5

948.00 €

1 5 jours 1052000.01150-5.22.5

Assistance technique