Boîte à outils B-180

Boîte à outils B-180
  • Remise sur volume
Tool box suitable for cleanroom environments, indispensable for precision and electronic equipment.
[Features]
· B-920 for cleanroom can be used for tool insertion (sold separately).
· Integrally molded aluminum plate with low dust generation and easy cleaning.
· Class 10000 compatible.
· B-920 (for cleanroom) can be used for tool insertion.
[Applications]
· Ideal for storing parts and tools to be brought into clean environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-180

Référence pièce
B-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

457.46 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette / coffre en aluminium Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 460×145×340
Case color Argent Mass(g) 2400 Material Aluminum
Supplementary explanation Use B-920 for tool insert. Features Cleanroom Compatible Lightweight Aluminum Case

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils B-180, le numéro d'article est le suivant: B-180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-180.

Assistance technique