Impact Wrench NWH-320P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20183

Référence pièce
20183
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,560.40 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Tightening Torque(N▪m) 1800 Socket Plug Angle(mm) 25.4 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 39/high power 24
Number Of Rotations(rpm) 4000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.5
Ventilation Latéral Detailed Model Number NWH-320P Overall Length(mm) 276
Weight(g) 9750 Hose B Diameter Fixing Screw Rc3/8 Hose I.D.(mm) 12.7

Vous vous trouvez sur la page de Impact Wrench NWH-320P, le numéro d'article est le suivant: 20183.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20183.

Assistance technique