Brucelles bambou ESD, P-863-150

Brucelles bambou ESD, P-863-150
  • Remise sur volume
Bamboo tweezers that have anti-static countermeasures.
[Features]
· ESD is maintained even when scraping the tip with a paper file.
· Material: bamboo.
· Weight: 5 g.
· ESD control value: Ground resistance Rg < 1 x 10^12 Ω.
[Applications]
· Ideal for picking up and holding optical communication parts and the like which are sensitive to static electricity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-863-150

Référence pièce
P-863-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.01 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Bambou Overall Length(mm) 150
Non-magnetism function Y/N Disponible Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
Width(mm) 9.5

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles bambou ESD, P-863-150, le numéro d'article est le suivant: P-863-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-863-150.

Assistance technique