Pince coupante miniature N-34

Pince coupante miniature N-34

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Copper and other soft wire dedicated nippers that place emphasis on the cutting surface finish.
[Features]
· Compact size of about 100 mm total length that fits in the palm of a woman.
· Ideal for precision work with a sense of size that makes rotation easy to control.
· With a cutting edge that can cut lightly and produces a clean cross-section, finished exclusively for copper wires.
· Has thin and flat blades that can do side cutting with little protrusion of the binding band, and can be used to work without injuring the hands.
· The handle is soft to grip and has anti-static (ESD) specifications that allow it to be used even in an electronic environment without any concerns.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, and allows fatigue-free work even when constantly holding the tool.
[Applications]
· Ideal for cutting zip ties and thin copper wires, or precision work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

N-34

Référence pièce
N-34
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

37.83 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 102.5
With or without spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 1.25
Main body: option Main Body Weight(g) 40 Supplementary explanation For Cutting Fine Copper Wire

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante miniature N-34, le numéro d'article est le suivant: N-34.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N-34.

Assistance technique