Buffle de petit diamètre

Buffle de petit diamètre
  • Remise sur volume
Various materials are available, such as cotton, chamois, flannel, muslin, wool, emery, hemp, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3AB25
3CMB23
3EB25
3KB25
3MB20
3SB20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Material Details

7.98 €

5 Disponible 6 jours 255Hemp Buff

11.39 €

5 Disponible 6 jours 2515Cotton Mop Buff

8.29 €

5 Disponible 9 jours 255Reddish brown emery

11.17 €

5 Disponible 9 jours 253Cotton Buff Impregnated Type

11.10 €

5 Disponible 9 jours 205Muslin Buff

7.98 €

5 Disponible 6 jours 205Finish buffing

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Chamois Shaft Diameter(mm) 3
Packaging Quantity(Book) 5 Maximum Engine Speed(min-1) 13000

Assistance technique