Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Abrasive material | Particle Size (#) | Hardness | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Features | Maximum operating rotation speed (m/s) | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Number Contained In A Packet (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 46 | S | 100 | 2 | 15 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 10 | RC 100 X 2 X 15 A46S | |
37.27 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 46 | S | 125 | 2 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 10 | RC 125 X 2 X 22A 46 S | |
53.55 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | S | 125 | 3 | 22 | Durability emphasized | 80 | 2 | 10 | RC 125 X 3 X 22A 36 S | |
58.39 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général / Fonte | A | 46 | S | 180 | 2 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 10 | RC 180 X 2 X 22A 46 S | |
59.26 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier inoxydable / Acier allié | WA | 46 | P | 180 | 2 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 10 | RC Red 180 x 2 x 22WA 46 P | |
77.59 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | S | 180 | 3 | 22 | Durability emphasized | 80 | 2 | 10 | RC 180 X 3 X 22A 36 S | |
68.22 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 46 | S | 205 | 2 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 10 | RC 205 X 2 X 22A 46 S | |
95.74 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | S | 205 | 3 | 22 | Durability emphasized | 80 | 2 | 10 | RC 205 X 3 X 22A 36 S | |
69.09 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général / Fonte | A | 46 | S | 205 | 2 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 10 | RC 205 X 2 X 25.4A 46 S | |
139.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 255 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 25 | RC 255 X 3 X 25.4A 30 P | |
171.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 305 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 25 | RC Red Label 305 x 3 x 25.4A 30 P | |
171.83 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier inoxydable / Acier allié | A | 30 | M | 305 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 25 | RC Blue Label 305 x 3 x 25.4A 30 M | |
198.06 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | R | 305 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 25 | RC Rough Side 305 x 3 x 25.4A 30 R | |
252.94 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 355 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 25 | RC Red Label 355 x 3 x 25.4A 30 P | |
252.94 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier inoxydable / Acier allié | A | 30 | M | 355 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 72 | 1 | 25 | RC Blue Label 355 x 3 x 25.4A 30 M | |
296.78 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 405 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 25 | RC Red Label 405 x 3 x 25.4A 30 P | |
296.78 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Acier inoxydable / Acier allié | A | 30 | M | 405 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 25 | RC Blue Label 405 x 3 x 25.4A 30 M | |
1,211.57 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | R | 405 | 3 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 25 | RC Rough Side 405 x 3 x 25.4A 30 R | |
465.88 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 455 | 3.5 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 20 | RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 P | |
465.88 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable / Acier allié | A | 30 | M | 455 | 3.5 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 20 | RC 455 X 3.5 X 25.4A 30 M | |
465.88 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 455 | 3.5 | 30 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 20 | RC 455 X 3.5 X 30A 30 P | |
412.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général / Fonte | A | 30 | P | 510 | 4 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 4 X 25.4A 30 P | |
412.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable / Acier allié | A | 30 | N | 510 | 4 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 4 X 25.4A 30 N | |
536.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | Q | 510 | 6 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 6 X 25.4A 36 Q | |
412.25 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | P | 510 | 4 | 30 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 10 | RC 510 X 4 X 30A 36 P | |
421.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | Q | 610 | 6 | 30 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 5 | RC 610 X 6 X 30A 36 Q | |
463.14 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Acier général / Fonte | A | 36 | Q | 660 | 6 | 32 | Cutting Capacity Emphasis | 63 | 1 | 5 | RC 660 X 6 X 32A 36 Q |
Loading...
Product Type | Plat |
---|
Configurer
Propriétés de base
work material
Abrasive material
Particle Size(#)
Hardness
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Features
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles