Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6800-0 |
6800-1 |
6800-2 |
6800-3 |
6800-4 |
6800-6 |
6800NI-0 |
6800NI-1 |
6800NI-2 |
6800NI-3 |
6800S-2 |
6800S-3 |
6800S-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du boulon x longueur (mm) | Longueur totale x hauteur totale (mm) | Masse (kg) | Matériau | Traitement de surface | Force de serrage R1 (kN) | Force de serrage R2 (kN) | Force de serrage O1 (kN) | Force de serrage O2 (kN) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | g (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | I (mm) | m (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | Nouvel angle P (mm) | Nouvel angle M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.84 € | 1 | 8 jours | M4x25 | 49x81 | 0.06 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanisé | 0.5 | 0.7 | - | - | 4 | 31 | 13.5 | 4.5 | 16 | 10 | 8.5 | 17.5 | 8 | 4.3 | - | 23 | - | 9 | 95° | -3 à 4 | — | - | ||
78.04 € | 1 | 8 jours | M5X30 | 60x105 | 0.11 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanisé | 0.8 | 1.1 | - | - | 5 | 39 | 16 | 4.5 | 19 | 14 | — | 20.5 | 10 | 5.5 | - | 24 | - | 12 | 95° | -4 à 3 | — | - | ||
101.32 € | 1 | 6 jours | M6x35 | 78x129 | 0.18 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanisé | 1 | 1.2 | - | - | 6 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 24 | 25 | 12 | 6 | 12.5 | 30 | 27 | 12.5 | 105° | -3 à 6 | 60° | - | ||
124.70 € | 1 | 8 jours | M8x45 | 112x186 | 0.41 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanisé | 1.4 | 2.5 | - | - | 8 | 80 | 20 | 7.1 | 43 | 27 | - | 36 | 18 | 7.5 | - | 32 | - | 16 | 105° | 0~12 | 60° | - | ||
117.85 € | 1 | 8 jours | M8x65 | 140x220 | 0.63 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanisé | 2 | 3 | - | - | 10 | 100 | 32 | 8.5 | 61 | 30 | - | 45 | 20 | 13 | - | 45 | - | 22 | 105° | -8 à 21 | 60° | - | ||
246.81 € | 1 | 8 jours | M12x110 | 230x335 | 2.2 | EN 1.0038 Equiv. | 6800 Galvanisé | 3.5 | 5.5 | - | - | 14 | 165 | 50 | 13 | 90 | 55 | - | 85 | 30 | 24.5 | - | 70 | - | 47.5 | 140° | -7 à 53 | 60° | - | ||
128.15 € | 1 | 8 jours | M4x25 | 49x81 | 0.06 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanisé | 0.5 | 0.7 | - | - | 4 | 31 | 13.5 | 4.5 | 16 | 10 | 8.5 | 17.5 | 8 | 4.3 | - | 23 | - | 9 | 95° | -3 à 4 | — | - | ||
102.95 € | 1 | 8 jours | M5X30 | 60x98 | 0.11 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanisé | 0.8 | 1.1 | - | - | 5 | 39 | 16 | 4.5 | 19 | 14 | - | 20.5 | 10 | 5.5 | - | 24 | - | 12 | 95° | -4 à 3 | — | - | ||
125.10 € | 1 | 8 jours | M6x35 | 78x129 | 0.18 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanisé | 1 | 1.2 | - | - | 6 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 24 | 25 | 12 | 6 | 12.5 | 30 | 27 | 12.5 | 105° | -3 à 6 | 60° | - | ||
174.04 € | 1 | 6 jours | M8x45 | 112x186 | 0.34 | EN 1.4301 Equiv. | 6800 Galvanisé | 1.4 | 2.5 | - | - | 8 | 80 | 20 | 7.1 | 43 | 27 | - | 36 | 18 | 7.5 | - | 32 | - | 16 | 105° | 0~12 | 60° | - | ||
131.92 € | 1 | 6 jours | M6x35 | 78x129 | 0.26 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanisé | - | - | 1 | 1.2 | 6 | 54 | 20 | 5.5 | 25 | 20 | 25 | -3 à 6 | 12 | 6 | 27 | 13 | 105° | - | - | - | - | 60° | ||
145.86 € | 1 | 8 jours | M8x45 | 112x186 | 0.47 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanisé | - | - | 1.4 | 2.5 | 8 | 80 | 20 | 7.1 | 43 | 27 | 36 | 0~12 | 18 | 77.5 | 32 | 16 | 105° | - | - | - | - | 60° | ||
174.34 € | 1 | 8 jours | M8x65 | 140x220 | 0.69 | EN 1.0038 Equiv. | Galvanisé | - | - | 2 | 3 | 10 | 100 | 32 | 8.5 | 61 | 30 | 45 | -8 à 21 | 20 | 13 | 45 | 22 | 105° | - | - | - | - | 60° |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du boulon x longueur(mm)
Longueur totale x hauteur totale(mm)
Masse(kg)
Matériau
Traitement de surface
Force de serrage R1(kN)
Force de serrage R2(kN)
Force de serrage O1(kN)
Force de serrage O2(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles