Boîte à outils B-55

Boîte à outils B-55
  • Remise sur volume
Lightweight resin tool box.
[Features]
· Thick molded with ABS for excellent impact resistance.
· Withstands hard usage.
· Made of resin (ABS), rugged with a lightweight finish.
· Accessory dish x 2, partitioning plates x 8 included.
· With Shoulder Belt.
[Applications]
· Ideal for storage of tools, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-55-B

Référence pièce
B-55-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

126.67 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Boîte à outils en résine Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 413×206×230
Case color Bleu Mass(g) 2900 Material ABS
Features Load Resistance: 30 kg

Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils B-55, le numéro d'article est le suivant: B-55-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-55-B.

Assistance technique