Impact Wrench NW-2800P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20735

Référence pièce
20735
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,070.99 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Tightening Torque(N▪m) 800 Socket Plug Angle(mm) 19.05 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 25/high power: 20
Number Of Rotations(rpm) 5000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.25
Ventilation Arrière Detailed Model Number NW-2800P Overall Length(mm) 225
Weight(g) 5000 Hose B Diameter Fixing Screw Rc3/8 Hose I.D.(mm) 9.5
No. of power adjustments(Number of Adjustments) 4

Vous vous trouvez sur la page de Impact Wrench NW-2800P, le numéro d'article est le suivant: 20735.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20735.

Assistance technique