Brucelles à action réversible P-89

Brucelles à action réversible P-89
  • Remise sur volume
Self-locking type tweezers convenient for temporary fixing.
[Features]
· Components can be held or fixed without using hands.
· Tweezers that open when gripped and close when released, unlike ordinary tweezers.
· Since it clamps with a constant force, there is no need to pay attention in retention.
[Applications]
· Works as a grip for temporary mounting when gluing plastic models.
· As the tip is finer than clothespins and clips, it can also be used for small parts.
· Convenient as a third hand for soldering that holds parts and electric wiring.
· Can also be used as a heat releasing clip as it grips when you release your hands.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-89

Référence pièce
P-89
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.60 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Acier inoxydable Tip material Acier inoxydable
Overall Length(mm) 165 Non-magnetism function Y/N N/A Single Product Set Product Unité
Main Body Parts Corps principal Width(mm) 9.5 Largeur de front(mm) 2
Largeur d'ouverture maximale(mm) Approx. 20 Poids(g) 28 Caractéristiques Self-lock tweezers: the tip opens when the main body is gripped, and closes when the main body is released

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles à action réversible P-89, le numéro d'article est le suivant: P-89.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-89.

Assistance technique