Brucelles usage intensif P-894

Brucelles usage intensif P-894
  • Remise sur volume
Tweezers with high-precision tips with no distortion that are available in materials and shapes suitable for various applications.
[Features]
· Tweezers made of a tough material that's given heat treatment to prevent bending of the tip.
· HOZAN's high-strength tweezers are thin at the joint and thick at the center.
· It can be firmly grasped with a light touch, so the feeling of fatigue is reduced even after long-time operation.
· The body does not bend even when held firmly and feels secure in the hand.
[Applications]
· The tip is finished as thin as a needle, making it ideal for grasping small parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-894

Référence pièce
P-894
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.30 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Standard droit Main Body Material Acier inoxydable Overall Length(mm) 125
Non-magnetism function Y/N N/A Single Product Set Product Unité Main Body Parts Corps principal
Width(mm) 9.5

Vous vous trouvez sur la page de Brucelles usage intensif P-894, le numéro d'article est le suivant: P-894.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-894.

Assistance technique