Tournevis SUS SMD-100

Tournevis SUS SMD-100
  • Remise sur volume
An all-stainless steel flathead screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SMD-100

Référence pièce
SMD-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

51.01 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Tête plate (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Unité Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Acier inoxydable
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 Overall Length L(mm) 215 Grip Width D(mm) 26
Weight(g) 95

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis SUS SMD-100, le numéro d'article est le suivant: SMD-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SMD-100.

Assistance technique