Jeu de clés à tête sphérique, courtes sous col, type L, BS900S

Jeu de clés à tête sphérique, courtes sous col, type L, BS900S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A short hex bar wrench set that prevents abrasion of the hex portion and features both high strength and toughness.
[Features]
· Ideal for the tightening and loosening of hex socket bolts and hex socket set screws in places with height restrictions.
· Holder included. Mass: 0.26 kg.
· Uses a special alloy to enhance torque, durability, and abrasion resistance.
· High-level heat treatment/hard chrome plating treatment.
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· 9-piece set. L-shaped standard type with short underhead.
[Applications]
· Ideal for assembly of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS900S

Référence pièce
BS900S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.14 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Overall length (L dimension)(mm) 112 / 128 / 78 / 51 / 58 / 65 / 74 / 89 / 101 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 16 / 18 / 4 / 6 / 8 / 9 / 5 / 11 / 13
Material Special Alloy Steel Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 260

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de clés à tête sphérique, courtes sous col, type L, BS900S, le numéro d'article est le suivant: BS900S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS900S.

Assistance technique