Buffle champignon

Buffle champignon
  • Remise sur volume
Ideal for finishing rounded mirror surfaces.

[Features]
· Mushroom shape fits firmly to any rounded surface for polishing.
· For finishing rounded mirror surfaces. Use by applying an abrasive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBF-50

Référence pièce
KBF-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.34 €

5 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Material Chamois Outer Diameter(mm) 50
Width(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 6 Length(mm) 35
Packaging Quantity(Book) 5 Maximum Engine Speed(min-1) 8000

Vous vous trouvez sur la page de Buffle champignon, le numéro d'article est le suivant: KBF-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBF-50.

Assistance technique