"Golden Tiger" pour acier inoxydable / métal【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GTG-305-2.3-25.4-AZ36T
GTG-355-2.6-25.4-AZ36T
GTG-405-2.8-25.4-AZ36T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)

145.89 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 3052.3

147.96 €

10 pièces par conditionnement

3 paquets Disponible 9 jours 3552.6

186.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4052.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable Abrasive material AZ
Particle Size(#) 36 Hardness T Internal Diameter(mm) 25.4
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Quantity per Package(Pieces) 10

Assistance technique