Série EX pour métal bleu【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX-105-2.5-15-PA30M
EX-125-2.5-20-PA30M
EX-125-2.5-22-PA30M
EX-150-2.5-20-PA30M
EX-150-2.5-22-PA30M
EX-180-2.5-20-PA30M
EX-180-2.5-22-PA30M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)

42.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 10515

56.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 12520

56.47 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 12522

67.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 15020

67.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 15022

76.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 18020

76.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 9 jours 18022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat Work material General steel / Acier inoxydable Abrasive material PA
Particle Size(#) 30 Hardness M Blade thickness(mm) 2.5
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Quantity per Package(Pieces) 10

Assistance technique