Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HT10508-MA60S |
HT10510-Z60 |
HT12514-Z46 |
HT15015-Z46 |
HT18017-Z46 |
HT30525-A30 |
HT35525-A30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | work material | Abrasive material | Particle Size (#) | Hardness | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Features | Reinforcing material (glass cloth) (Sheets) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.20 € | 10 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 6 jours | - | Acier général / Acier inoxydable | MA | 60 | S | 105 | 0.8 | 15 | - | - | - | |
27.39 € | 10 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 11 jours | Plat | Acier général / Acier inoxydable | Z | 60 | P | 105 | 1 | 15 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi Baking 105 x 1.0 x 15 Z60 P | |
54.48 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Plat | Acier général / Acier inoxydable | Z | 46 | P | 125 | 1.4 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi 125 x 1.4 x 22 Z46 P | |
70.79 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Plat | Acier général / Acier inoxydable | Z | 46 | P | 150 | 1.5 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 2.5 | Hidanotakumi 150 x 1.5 x 22 Z46 P | |
83.58 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Plat | Acier général / Acier inoxydable | Z | 46 | P | 180 | 1.7 | 22 | Cutting Capacity Emphasis | 2.5 | Hidanotakumi 180 x 1.7 x 22 Z46 P | |
135.70 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | Plat | Acier général | A | 30 | P | 305 | 2.5 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi Metal 305 x 2.5 x 25.4 A 30 P | |
124.22 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Plat | Acier général | A | 30 | P | 355 | 2.5 | 25.4 | Cutting Capacity Emphasis | 2 | Hidanotakumi Metal 355 x 2.5 x 25.4 A30 P |
Loading...
Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 | Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product Type
work material
Abrasive material
Particle Size(#)
Hardness
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Features
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles