Resibon Super Cut【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSC10510-46
RSC10516-40
RSC12520-40
RSC15020-40
RSC18020-40
RSC20520-40
RSC30525-30
RSC35525-30
RSC40528-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum operating rotation speed
(m/s)
Manufacturer Product Code

33.44 €

10 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 11 jours 4610511580RSC 105 X 1.0 X 15 46 P

40.26 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 401051.61580RSC 105 X 1.6 X 15 40 P

74.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 4012522280RSC 125X2.0X22(20) 40 P

97.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 12 jours 4015022280RSC 150X2.0X22(20) 40 P

108.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4018022280RSC 180X2.0X22(20) 40 P

109.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 11 jours 4020522280RSC 205X2.0X22(20) 40 P

113.85 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 303052.525.480RSC 305 X 2.5 X 25.4 30 P

156.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 10 jours 303552.525.480RSC 355 X 2.5 X 25.4 30 P

207.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 304052.825.472RSC 405 X 2.8 X 25.4 30 P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plat work material Acier général / Acier inoxydable / Acier allié Hardness P
Features Cutting Capacity Emphasis Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) 2 <3M> Incorporated Product <3M> Incorporated Product
Number Contained In A Packet(Sheets) 10 Note <3M> is a trademark of 3M.

Assistance technique