Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence fabricant: FC-10KI
Marque: A&D
Prix: 1,576.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Capacity: 10000 g
Minimum Display: 1 g
Countable Minimum Single Weight: 0.2 g
Measurement Plate Dimensions D: 280 mm
Measurement Plate Dimensions W: 300 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FC-10KI
Référence pièce
|
---|
FC-10KI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Countable Minimum Single Weight (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | Capacity (kg) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,576.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 10000 | 1 | 0.2 | 280 | 300 | 10 | 6.7 |
Loading...
Main applications | Échelle de comptage | Type | Corps principal | Measurement Plate Shape | Plaque carrée |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Aucun | PC Connection Function | Oui (des options incluant un câble sont requises) | Printer Connection Function | Oui (un composant en option peut être nécessaire, ainsi qu'un câble et d'autres éléments) |
Dust-proof and waterproof function | Aucun | PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | No Option Required |
Power Supply | AC Adapter (Standard Accessory) or Built-in Rechargeable Battery (Sold Separately) | % Minimum Display(%) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Counting Scale FC-Si / FC-i Series, le numéro d'article est le suivant: FC-10KI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FC-10KI.
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Countable Minimum Single Weight(g)
Measurement Plate Dimensions D(mm)
Measurement Plate Dimensions W(mm)
Capacity(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FC-1000I |
FC-2000I |
FC-20KI |
FC-5000I |
FC-5000SI |
FC-500I |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Countable Minimum Single Weight (g) | Measurement Plate Dimensions D (mm) | Measurement Plate Dimensions W (mm) | Capacity (kg) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,576.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 1000 | 0.1 | 0.02 | 152 | 205 | 1 | 5.5 | ||
1,576.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 2000 | 0.2 | 0.04 | 280 | 300 | 2 | 6.5 | ||
1,576.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 20000 | 2 | 0.4 | 280 | 300 | 20 | 6.7 | ||
1,576.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 5000 | 0.5 | 0.1 | 280 | 300 | 5 | 6.7 | ||
2,113.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 5000 | 0.2 | 0.01 | 165 | 165 | 5 | 8.1 | ||
1,576.00 € | 1 | 5 jours | 10 | 500 | 0.05 | 0.01 | 152 | 205 | 0.5 | 5.5 |