Référence fabricant: 82001-410000X264
Marque: NORELEM
Prix: 102.29 €
Délai de livraison: 4 jours
Couleur du corps de base: Anodisé naturel
ESD à décharge électrostatique: Non
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
82001-410000X264
Longueur(mm) | 264 | Largeur de la rainure(mm) | 8 | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Type I | Matière du corps de base | Aluminium | Désignation | Bloc multiprises |
Indice de protection | IP20 | Type de forme | 4xprise de courant | Classe de protection | Isolation de protection II |
Entrée commutable | Non | Tension de service(V AC) | 230 | Fréquence de service(Hz) | 50 |
Courant de service max.(A) | 16 | Sortie commutable | Non | Nombre de prises de courant 230 V | 4 |
Type de prise de courant | CEE 7/3 (type F) | Puissance de raccordement max.(W) | 3500 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non | Poids (ERP)(kg) | 0.5660 |
Vous vous trouvez sur la page de Blocs multiprises dans boîtier en aluminium, forme A (82001), le numéro d'article est le suivant: 82001-410000X264.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 82001-410000X264.
Configurer
Propriétés de base
Couleur du corps de base
ESD à décharge électrostatique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
82001-410001X264 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du corps de base | ESD à décharge électrostatique |
---|---|---|---|---|---|---|
187.53 € | 1 | 4 jours | Anodisé noir | Oui |