Uninorm, Boîtiers, Boîtier pour montage sur panneau de commande (NGS 7408)

Uninorm, Boîtiers, Boîtier pour montage sur panneau de commande NGS 7408
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NGS 7408

Marque: BOPLA

Prix: 19.73

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Dimension largeur l: 144 mm

Dimension verticale H: 72 mm

Dimension profondeur P: 86 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NGS 7408

Référence pièce
NGS 7408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

19.73 €

1 Disponible 3 jours 1447286

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Indice IP IP40 Matériau Plastique
Finition De La Surface Non traité Numéro RAL 9005 Température D'Utilisation(°C) -25 - 100
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Non Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Oui
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Vous vous trouvez sur la page de Uninorm, Boîtiers, Boîtier pour montage sur panneau de commande, le numéro d'article est le suivant: NGS 7408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NGS 7408.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NGS 4811
NGS 4813
NGS 7406
NGS 7410
NGS 7411
NGS 7413
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)
Dimension profondeur P
(mm)

17.92 €

1 Disponible 16 jours 4848119

18.03 €

1 Disponible 3 jours 4848141

17.73 €

1 Disponible 3 jours 1447264

20.35 €

1 Disponible 3 jours 14472110.5

21.97 €

1 Disponible 3 jours 14472120

23.83 €

1 Disponible 3 jours 14472142

Assistance technique