Uninorm, Faces avant, 1,5 mm, alu, anodisé coloris nature

Uninorm, Faces avant, 1,5 mm, alu, anodisé coloris nature
  • Remise sur volume
Remarques:
La face avant en aluminium de 1,5 mm d’épaisseur peut être étanchéifiée vers le boîtier par des joints NGS...DI ; attention cependant à la courbure de la plaque.
Fourniture:
1 face avant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NGS 48 FAE
NGS 74 FAE
NGS 77 FAE
NGS 94 FAE
NGS 96 FAE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension largeur l
(mm)
Dimension verticale H
(mm)

3.42 €

1 Disponible 3 jours 42.542.5

5.13 €

1 Disponible 3 jours 13865.5

4.37 €

1 Disponible 3 jours 65.565.5

4.83 €

1 Disponible 3 jours 89.542.5

5.08 €

1 Disponible 3 jours 89.589.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension profondeur P(mm) 1.5 Couleur Couleur Naturelle Indice IP IP65
Matériau Aluminium Finition De La Surface Autre Température D'Utilisation(°C) -25 - 110
Type De Boîtier Ouvert Avec Blindage Oui Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée Non
Montage Possible Sur Barres Profilées Non Montage Mural Possible Non Boîtier Connectable Non
Ouvertures D'Aération Disponibles Non

Assistance technique