Référence fabricant: NGS 94 F
Marque: BOPLA
Prix: 1.93 €
Délai de livraison: 3 jours
Dimension largeur l: 96.4 mm
Dimension verticale H: 48.4 mm
Dimension profondeur P: 8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NGS 94 F
Couleur | Noir | Indice IP | IP40 | Matériau | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Finition De La Surface | Non traité | Numéro RAL | 9005 | Température D'Utilisation(°C) | -25 - 100 |
Type De Boîtier | Ouvert | Avec Blindage | Non | Avec Technique De Raccordement De Circuits Imprimés Intégrée | Non |
Montage Possible Sur Barres Profilées | Non | Montage Mural Possible | Non | Boîtier Connectable | Non |
Ouvertures D'Aération Disponibles | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Uninorm, Éléments frontaux, Couvercle frontal avec surface pour clavier membrane, clipsage fixe, le numéro d'article est le suivant: NGS 94 F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NGS 94 F.
Configurer
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Dimension profondeur P(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NGS 48 F |
NGS 74 F |
NGS 77 F |
NGS 96 F |
NGS 98 F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Dimension profondeur P (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible | 23 jours | 48.4 | 48.4 | 8 | |
1.93 € | 1 | Disponible | 23 jours | 144.4 | 72.4 | 9 | |
1.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 72.4 | 72.4 | 8 | |
1.93 € | 1 | Disponible | 23 jours | 96.4 | 96.4 | 8 | |
2.07 € | 1 | Disponible | 23 jours | 144.4 | 144.4 | 9 |