Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale MEKOBOX (mm) | Longueur du boîtier cylindrique MEKOKAB [B] (mm) | Longueur de câble (m) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,707.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.5 | 22.5 | 2 | blanc | ||
1,818.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.5 | 22.5 | 2.6 | blanc | ||
1,879.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.5 | 22.5 | 3 | blanc | ||
1,958.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.5 | 22.5 | 2 | jaune | ||
2,067.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.5 | 22.5 | 2.6 | jaune | ||
2,124.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 34.5 | 22.5 | 3 | jaune | ||
1,707.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 20 | 2 | blanc | ||
1,818.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 20 | 2.6 | blanc | ||
1,879.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 20 | 3 | blanc | ||
1,958.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 20 | 2 | jaune | ||
1,958.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 25 | 2 | jaune | ||
2,067.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 25 | 2.6 | jaune | ||
2,124.31 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 25 | 3 | jaune | ||
1,632.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 25 | 2 | blanc | ||
1,818.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 25 | 2.6 | blanc | ||
1,879.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 37 | 25 | 3 | blanc |
Loading...
Diamètre Sensor MEKOKAB(mm) | 13 | Longueur de flasque du capteur MEKOKAB(mm) | 40 | Largeur de flasque du capteur MEKOKAB(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale MEKOBOX(mm)
Longueur du boîtier cylindrique MEKOKAB [B](mm)
Longueur de câble(m)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles