Référence fabricant: XW6T-COM1.5X12BL
Marque: OMRON
Prix: 6.62 €
Délai de livraison: 3 jours
Couleur des barres courtes: Bleu
Poids: Environ 23 g
Tension assignée: 500 V
Courant assigné In: 17,5 A
Nombre de positions de serrage par étage: 12
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XW6T-COM1.5X12BL
Référence pièce
|
---|
XW6T-COM1.5X12BL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur des barres courtes | Poids (g) | Tension assignée (V) | Courant assigné In (A) | Nombre de positions de serrage par étage | Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) | Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) | Section de raccordement cable rigide (mm²) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 | 3 jours | Bleu | Environ 23 | 500 | 17,5 | 12 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - |
Loading...
Nombre d'étages | 1 | Finition raccordement électrique 1 | Raccordement par borne à ressort | Finition raccordement électrique 2 | Raccordement par borne à ressort |
---|---|---|---|---|---|
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm | Matériau du corps isolant | Thermoplastique | Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V0 |
Couleur | Gris | Étages reliés à l'intérieur | non | Plaque de fermeture requise | non |
Finition antidéflagrante 'Ex e' | non | Température de fonctionnement(°C) | -40 - 55 |
Vous vous trouvez sur la page de Borniers communs avec indicateurs visibles [XW6T], le numéro d'article est le suivant: XW6T-COM1.5X12BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XW6T-COM1.5X12BL.
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Couleur des barres courtes
Poids(g)
Tension assignée(V)
Courant assigné In(A)
Nombre de positions de serrage par étage
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble(mm²)
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble(mm²)
Section de raccordement cable rigide(mm²)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XW6T-COM1.5X12RD |
XW6T-COM1.5X16BL |
XW6T-COM1.5X16RD |
XW6T-COM1.5X20BL |
XW6T-COM1.5X20RD |
XW6T-COM1.5X40RD |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur des barres courtes | Poids (g) | Tension assignée (V) | Courant assigné In (A) | Nombre de positions de serrage par étage | Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) | Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) | Section de raccordement cable rigide (mm²) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 | 3 jours | Rouge | Environ 23 | 500 | 17,5 | 12 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
8.80 € | 1 | 3 jours | Bleu | Environ 29 | 500 | 17,5 | 16 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
8.80 € | 1 | 3 jours | Rouge | Environ 29 | 500 | 17,5 | 16 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
11.00 € | 1 | 3 jours | Bleu | Environ 36 | 500 | 17,5 | 20 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
11.00 € | 1 | 3 jours | Rouge | Environ 36 | 500 | 17,5 | 20 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | - | ||
21.97 € | 1 | 3 jours | Rouge | Environ 68 | 500 | 17,5 | 40 | 0,14 - 0,75 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 37,2 | 78 | 31,3 |