Contrôleur de puissance [KM-N2-FLK]

Contrôleur de puissance [KM-N2-FLK]
Contrôleur de puissance compact multi-circuit pour l’installation intégrée dans un panneau
• Plus de 20 ans d’expérience en matière de technologie de contrôle de puissance
• Compact avec des capacités multi-circuit (jusqu’à 4 circuits reliés à une unité)
• Conception, installation, câblage et mise en service résolus en un seul modèle
• IEC 62053-22 classe de précision 0.5S
• Technologie Push-in plus pour un câblage simple
• Alarme sonore et LED automatique en cas de câblage incorrect
• Grand affichage LCD blanc facile à lire
• Montage sur rail DIN
• Mesure de puissance bidirectionnelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KM-N2-FLK

Référence pièce
KM-N2-FLK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

337.15 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de compteur Électronique Type d'affichage Numérique Type de pôle Trois conducteurs
Modèle Transformateur de mesure Type de tarif Multitarif Indice de protection (IP) IP20
Homologation Directive relative aux instruments de mesure Type d'interface RS-485 Type d'énergie Puissance active et puissance réactive
Sortie d'impulsion Électrique Courant nominal (In)(A) 5 Nombre de positions 4
Courant maximal (Imax)(A) 6 Tension nominale (Un) L-L(V) 173 - 480 Fréquence(Hz) 50 - 60
Tension nominale (Un) N-L(V) 100 - 277

Vous vous trouvez sur la page de Contrôleur de puissance [KM-N2-FLK], le numéro d'article est le suivant: KM-N2-FLK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KM-N2-FLK.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique