Câbles Ethernet FQ

Câbles Ethernet FQ
Pour connecter le capteur à Touch Finder ou à l'ordinateur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FQ-WN001-E
FQ-WN015-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur: fixe Longueur

78.35 €

1 3 jours 1.0~1.91

176.17 €

1 3 jours 10.0~19.915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT5e Couleur Bleu Longueur Longueur: fixe
Type de câble SF/UTP Construction de câbles 1x4 Brochage 1:1
Douille de protection contre le ployage Enfiché Couleur de la douille de protection contre le ployage Noir Type de connecteur raccordement 1 M12
Type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(4) Boîtier du connecteur raccordement 1 Autre Boîtier du connecteur raccordement 2 Autre
Matériau du boîtier de connecteur raccordement 1 Métal Matériau du boîtier de connecteur raccordement 2 Plastique Dimension AWG 22
Ignifugé Non Protection du levier d'arrêt oui Compatible avec une chaîne d'entraînement non
Indice de protection (IP) IP67 Résistant à l'huile selon IEC 60811-404 non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique