Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité d'Entrée Analogique Universelle

Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité d'Entrée Analogique Universelle
Caractéristiques principales des borniers à ressort d’Omron:
• Diminuent fortement le temps de câblage
• Conviennent pour une large gamme de conducteurs de différents diamètres
• Faciles à fixer et à détacher. Nul besoin d’outil
• Test rapide
• Couple sur le conducteur constant
• Interchangeables avec les bornes à vis existantes
• Isolés : impossible de toucher une vis avec les doigts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJ1W-AD04U(SL)

Référence pièce
CJ1W-AD04U(SL)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

683.67 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Nombre de canaux d'entrée 4 Nombre de canaux de sortie 0
Résolution des entrées analogiques(mm) 14 Finition du raccordement électrique Raccordement par borne à ressort Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau a
HxLxP(mm) 90x31x85 Entrée, courant oui Entrée, thermo-élément oui
Entrée, tension oui Entrée, thermomètre à résistance oui Entrée, résistance non
Sortie, tension non Sortie, courant non Signal de sortie configurable non
Signal d'entrée configurable oui Entrées analogiques configurables oui Sorties analogiques configurables non
Adapté aux fonctions de sécurité non Matériel associé (Ex ib) non Matériel associé (Ex ia) non
SIL conformément à IEC 61508 Sans Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à Ressort sur les Cartes d’E/S du Mini-API [CJ1], Unité d'Entrée Analogique Universelle, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-AD04U(SL).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-AD04U(SL).

Assistance technique