Répartiteur (E11775)

Répartiteur E11775

Détails du produit:

Référence fabricant: E11775

Marque: IFM

Prix: 345.63

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Raccordement électrique - tiroir: Connecteur : 8 x M12, corps moulé en acier inoxydable

Matériau d'écrou: -

Raccordement électrique - raccordement: -

Protection: IP 69K (pour garantir l'indice de protection, les prises femelles inutilisées doivent être recouvertes des capuchons de protection fournis, couple de serrage: 0,8 nm)

Conception électrique: PNP


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E11775

Référence pièce
E11775
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique - tiroir Matériau d'écrou Raccordement électrique - raccordement Protection Conception électrique Matériaux Modèle Indice de protection Type de connecteur Raccordement électrique - prise femelle Compatible chaîne porte-câbles Tension de service
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge max. en courant par module/tiroir
(A)
Charge totale max. en courant
(A)
Nombre de ports du répartiteur Matériau de moulage du boîtier Fonction spéciale Température ambiante (en mouvement)
(°C)
Dimensions
(mm)
Affichage Accessoires (inclus)

345.63 €

1 12 jours Connecteur : 8 x M12, corps moulé en acier inoxydable--IP 69K (pour garantir l'indice de protection, les prises femelles inutilisées doivent être recouvertes des capuchons de protection fournis, couple de serrage: 0,8 nm)PNPAcier inoxydable-IIIM12--10-36 DC-5-70468Acier inoxydable--ø 137.3 / L = 72État de commutation : 10 x LED, jaunes
Marche : 1 x LED, verte
Capuchon de protection : M12

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Répartiteur, le numéro d'article est le suivant: E11775.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E11775.

Variantes de ce produit

Référence pièce
E10437
E11847
E30401
EBC001
EBC002
EBC003
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Raccordement électrique - tiroir Matériau d'écrou Raccordement électrique - raccordement Protection Conception électrique Matériaux Modèle Indice de protection Type de connecteur Raccordement électrique - prise femelle Compatible chaîne porte-câbles Tension de service
(V)
Température ambiante
(°C)
Charge max. en courant par module/tiroir
(A)
Charge totale max. en courant
(A)
Nombre de ports du répartiteur Matériau de moulage du boîtier Fonction spéciale Température ambiante (en mouvement)
(°C)
Dimensions
(mm)
Affichage Accessoires (inclus)

41.94 €

1 4 jours -Laiton nickelé-IP 67-TPU--M12Connecteur : 2 x M12, corps moulé en TPU, verrouillage en laiton nickelé, contacts plaqués or, couple de serrage 0,5 Nm-10-55 DC-25-80442TPUSans silicone, sans halogènes, contacts plaqués or----

385.95 €

1 4 jours Connecteur : 8 x M12, corps moulé en acier inoxydable--IP 69K (pour garantir l'indice de protection, les prises femelles inutilisées doivent être recouvertes des capuchons de protection fournis, couple de serrage: 0,8 nm)PNPAcier inoxydable-IIIM12--10-36 DC-5-70468Acier inoxydable--ø 137.3 / L = 72État de commutation : 10 x LED, jaunes
Marche : 1 x LED, verte
Capuchon de protection : M12

108.76 €

1 4 jours ---IP 67-PlastiquePour transmetteur de pression submersible PS3---------------

78.54 €

1 4 jours Connecteur : 4 x M12, corps moulé en PA, contacts plaqués or, couple de serrage 0,8 à 1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC (« Supply Class 2 » selon cULus)-25-804124PA / PASans silicone, contacts plaqués or-33 x 60 x 118.2-Capuchon de protection : 2
Étiquettes : 4

94.18 €

1 4 jours Connecteur : 4 x M12, corps moulé en PA, contacts plaqués or, couple de serrage 0,8 à 1,5 Nm--IP 67PNPPA--M12--10 à 30 DC (« Supply Class 2 » selon cULus)-25-804104PA / PASans silicone, contacts plaqués or-33 x 60 x 118.2État de commutation : 4 x LED, jaunes
Marche : 1 x LED, verte
Capuchon de protection : 2
Étiquettes : 4

106.74 €

1 4 jours Connecteur : 4 x M12, corps moulé en PA, contacts plaqués or, couple de serrage 0,8 à 1,5 Nm--IP 67-PA--M12--< 30 AC/DC (« Supply Class 2 » selon cULus)-25-804104PA / PASans silicone, contacts plaqués or-33 x 60 x 118.2-Capuchon de protection : 2
Étiquettes : 4

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique