Contacts de précision, en vrac

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK 19 G
SK 41 G
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profondeur D'Insertion Ressort De Contact Matériau Du Contact À Ressort Intérieur Surface Du Contact À Ressort Intérieur Type

0.16 €

100 12 jours 2,5 à 3,6mmplaqué oralliage CuBeNi+0,25µm Aufemelle

0.11 €

100 12 jours ----mâle

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface Du Contact /Contacts Femelles Ni+≥0,2µm Au, Ni+4...6µm Sn Surface plaqué or Courant Nominal(A) 1,5
Matériau Du Contact alliage CuZn Tension Nominale 60 V DC Pas(mm) 2,54
Tension D'Essai 1000 V Type De Connexion THT (soudure)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique