Référence fabricant: 20DILE
Marque: EATON
Prix: 11.95 €
Délai de livraison: 3 jours
Méthode de montage: Fermeture devant
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V: 4 A
Type de raccordement électrique: Connexion à vis
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés: 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts: 2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20DILE
Référence pièce
|
---|
20DILE |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Type de raccordement électrique | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € 6.93 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 0 | 2 |
Loading...
Modèle | Montage supérieur | Support de lampe | Aucun | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de contacts auxiliaires, le numéro d'article est le suivant: 20DILE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20DILE.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A)
Type de raccordement électrique
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11DDILE |
11DILE |
DILA-XHI02 |
DILA-XHI04 |
DILA-XHI11 |
DILA-XHI13 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Type de raccordement électrique | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.80 € | 1 |
Jour même
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
11.95 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
11.51 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 2 | 0 | |||
18.21 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 4 | 0 | |||
11.51 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
18.21 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | 4 | Connexion à vis | 3 | 1 |