Contact auxiliaire (Z-HK)

Contact auxiliaire Z-HK
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: Z-HK

Marque: EATON

Prix: 28.36

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total): 2

Méthode de montage: -

Modèle: -

Support de lampe: -

Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V: - A


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-HK

Référence pièce
Z-HK
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) Méthode de montage Modèle Support de lampe Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V
(A)
Attaché à la liOuison Largeur d' Montage, démontage (TE) Type de raccordement électrique Courant nominal de l'interrupteur général
(A)
Montage de l'appareil Équipement en option Type de tension pour l'actionnement Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal
(A)
Tension nominale
(kV)
-

28.36 €

4 5 jours 2----Non0.5-3Interrupteur de fuite à la terreCommutateur auxiliaireAC110Non80.23

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de commutateurs de signal de défaut 0

Vous vous trouvez sur la page de Contact auxiliaire, le numéro d'article est le suivant: Z-HK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-HK.

Variantes de ce produit

Référence pièce
04DILE-C
11DILE-C
11DILEM
Z-LHK
Z-NHK
Z-SC
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) Méthode de montage Modèle Support de lampe Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V
(A)
Attaché à la liOuison Largeur d' Montage, démontage (TE) Type de raccordement électrique Courant nominal de l'interrupteur général
(A)
Montage de l'appareil Équipement en option Type de tension pour l'actionnement Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal
(A)
Tension nominale
(kV)

19.03 €

5 7 jours -Fermeture devantMontage supérieurAucun4--Connexion avec collier à ressort----400---

11.98 €

5 4 jours -Fermeture devantMontage supérieurAucun4--Connexion avec collier à ressort----110---

11.95 €

1 3 jours

Stock

-Fermeture devantMontage supérieurAucun4--Connexion à vis----110---

35.83 €

4 10 jours 2----Non0.5-6UniverselCommutateur auxiliaireAC110Non80.23

30.84 €

1 9 jours 2----Non0.5-4UniverselInterrupteur de signalisationAC002Non40.25

35.05 €

3 6 jours 0----Non0.5-3Contact interrupteur/relaisCommutateur auxiliaireAC110Non00.23

Assistance technique