Référence fabricant: NHI12-PKZ0
Marque: EATON
Prix: 22.45 €
Délai de livraison: 9 jours
Méthode de montage: Montage latéral
Modèle: Montage supérieur
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V: 3.5 A
Type de raccordement électrique: Connexion à vis
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés: 2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NHI12-PKZ0
Référence pièce
|
---|
NHI12-PKZ0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Modèle | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Type de raccordement électrique | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 5 | 9 jours | Montage latéral | Montage supérieur | 3.5 | Connexion à vis | 2 | 1 |
Loading...
Support de lampe | Aucun | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contact auxiliaire norme, le numéro d'article est le suivant: NHI12-PKZ0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NHI12-PKZ0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Modèle
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A)
Type de raccordement électrique
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NHI-B-11-PKZ0 |
NHI-E-10-PKZ0 |
NHI-E-10L-PKZ0 |
NHI-E-11-PKZ0 |
NHI11-PKZ0 |
NHI21-PKZ0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Modèle | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V (A) | Type de raccordement électrique | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.68 € | 5 | 7 jours | Fermeture devant | Montage supérieur | 1 | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
11.13 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur | 1 | Connexion à vis | 0 | 1 | |||
13.71 € | 5 | 6 jours | Fermeture devant | Montage supérieur | 1 | Connexion à vis | 0 | 1 | |||
14.26 € | 1 |
3 jours
Stock | Fermeture devant | Montage supérieur | 1 | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
13.87 € | 1 | 40 jours | Montage latéral | Montage supérieur | 3.5 | Connexion à vis | 1 | 1 | |||
22.45 € | 1 | 40 jours | Montage latéral | Montage supérieur | 3.5 | Connexion à vis | 1 | 2 |