Référence fabricant: AGM2-10-PKZ0
Marque: EATON
Prix: 24.16 €
Délai de livraison: 40 jours
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés: 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts: 2
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AGM2-10-PKZ0
Référence pièce
|
---|
AGM2-10-PKZ0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.16 € | 1 | 40 jours | 0 | 2 |
Loading...
Méthode de montage | Montage latéral | Modèle | Montage supérieur | Support de lampe | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-51, 230 V(A) | 3.5 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 1 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur Indicateur de déclenchement, le numéro d'article est le suivant: AGM2-10-PKZ0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AGM2-10-PKZ0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AGM2-01-PKZ0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.16 € | 2 | 6 jours | 2 | 0 |