Bloc de distribution (PDBFS220)

Bloc de distribution PDBFS220

Détails du produit:

Référence fabricant: PDBFS220

Marque: EATON

Prix: 86.39

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Section transversale de noyau: 40 mm²


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PDBFS220

Référence pièce
PDBFS220
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section transversale de noyau
(mm²)

86.39 €

3 4 jours 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec tête Joint d´étanchéité Non Nombre de pôles 1

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de distribution, le numéro d'article est le suivant: PDBFS220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PDBFS220.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PDBFS204
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Section transversale de noyau
(mm²)

56.86 €

3 40 jours 10

Assistance technique