Sélectionner à partir de la variation
Alimentation électrique 1469540000

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

* Images incluses uniquement à titre indicatif. Le contenu et/ou la forme pourrai(en)t varier en fonction du numéro de modèle sélectionné.

Alimentation électrique
Référence pièce:1469540000

Prix unitaire standard: 243.71 Prix spécial 243.71
Nombre de jours d'expédition: 9 jours

Spécifications de 1469540000

  • Largeur(mm)
    60
  • Hauteur(mm)
    125
  • Profondeur(mm)
    100
  • Hauteur d’encastrement(mm)
    225
  • Puissance absorbée(VA)
  • Largeur d’encastrement(mm)
    120
  • Version modulaire
    Non
  • Utilisable pour fonctions de sécurité
    Non
  • Largeur en nombre d’espacements modulaires
  • Type de tension d’alimentation
    AC/DC
  • Puissance de sortie(W)
    240
  • Tension de sortie stabilisée
    Oui
  • Type de raccordement électrique
    Connexion à vis
  • Montage sur rail possible
    Oui
  • Montage mural possible
    Non
  • Stabilisé
    Oui
  • Indice de protection (IP)
    IP20
  • Possibilité de montage direct
    Oui
  • 1re tension de sortie secondaire(V)
    24|24
  • 2e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 3e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
    Oui
  • Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V)
    320|575
  • Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V)
    320|575
  • Tension nominale d’alimentation DC(V)
    450|800
  • Protection anti-court-circuit
    Oui
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie 1 max.(A)
  • Courant de sortie 2 max.(A)
  • Courant de sortie 3 max.(A)
  • Tension de sortie 1 nominale(V)
  • Tension de sortie 2 nominale(V)
  • Tension de sortie 3 nominale(V)
  • Courant de sortie 1 nomional(A)
  • Courant de sortie 2 nominal(A)
  • Courant de sortie 3 nominal(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Indice de protection (NEMA)

Vous vous trouvez sur la page de Alimentation électrique, le numéro d'article est le suivant: 1469540000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1469540000.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1469510000
1469520000
1469530000
1469550000
1469560000
1469570000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Hauteur d’encastrement
(mm)
Largeur d’encastrement
(mm)
Version modulaire Utilisable pour fonctions de sécurité Type de tension d’alimentation Puissance de sortie
(W)
Tension de sortie stabilisée Type de raccordement électrique Montage sur rail possible Montage mural possible Stabilisé Possibilité de montage direct 1re tension de sortie secondaire
(V)
Tension secondaire réglable Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz
(V)
Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz
(V)
Tension nominale d’alimentation DC
(V)

303.48 €

1 9 jours 100125120225160NonNonAC/DC480OuiConnexion à visOuiNonOuiOui24|24Oui85|26485|26480|370

584.12 €

1 9 jours 160125120225220NonNonAC/DC960OuiConnexion à visOuiNonOuiOui24|24Oui85|26485|26480|370

170.80 €

1 9 jours 40125100225100NonNonAC/DC120OuiConnexion à visOuiNonOuiOui24|24Oui320|575320|575450|800

328.89 €

1 9 jours 100125120225160NonNonAC/DC480OuiConnexion à visOuiNonOuiOui24|24Oui320|575320|575450|800

588.54 €

1 9 jours 160125120225220NonNonAC/DC960OuiConnexion à visOuiNonOuiOui24|24Oui320|575320|575450|800
-

103.60 €

1 9 jours 3412510022594NonNonAC/DC72OuiConnexion à visOuiNonOuiOui12|12Oui85|26485|26480|370

Assistance technique