Bloc de jonction de traversée, OTTA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0713122

Référence pièce
0713122
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.78 €

50 88 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 800
Longueur(mm) 60 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 18 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 64.5 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 1.5|25
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 1.5|25 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 1.5|25 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 1.5|25
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 101
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de traversée, OTTA, le numéro d'article est le suivant: 0713122.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0713122.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique