Bloc de jonction haute intensité, PTPOWER (3260053)

Bloc de jonction haute intensité, PTPOWER 3260053

Détails du produit:

Référence fabricant: 3260053

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 41.79

Délai de livraison: 81 jours


Données techniques:

Couleur: Gris

Tension nominale: 1000 V

Longueur: 101 mm

Largeur/dimension de la grille: 60 mm

Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible: 105 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3260053

Référence pièce
3260053
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

41.79 €

6 81 jours Gris10001016010510|7010|5010|7010|70150Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Plaque de fermeture requise Non Type de raccordement électrique 1 Connexion mâle enfichable Type de raccordement électrique 2 Connexion mâle enfichable
Nombre d’étages 1 Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction haute intensité, PTPOWER, le numéro d'article est le suivant: 3260053.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3260053.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1054725
1054726
1054729
3260055
3260057
3260062
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

32.68 €

6 7 jours Gris1500116.431116.595|18595|15095|18595|185309Non

32.68 €

6 21 jours Bleu1500116.431116.595|18595|15095|18595|185309Non

137.25 €

2 7 jours Autre1500116.4124108.795|18595|15095|18595|185309Non

55.72 €

6 81 jours Autre10001018010510|7010|5010|7010|70150Non

41.79 €

6 81 jours Gris1000101609610|7010|5010|7010|70150Non

13.27 €

20 81 jours Bleu10001012010510|7010|5010|7010|70150Non

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique