Référence fabricant: 3208721
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 21.55 €
Délai de livraison: 37 jours
Longueur: 56.4 mm
Largeur/dimension de la grille: 86.7 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3208721
Méthode de montage | Autre | Couleur | Gris | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement(°C) | -50|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) | 34.3 |
Plaque de fermeture requise | Non | Type de raccordement électrique 1 | Connexion à vis | Type de raccordement électrique 2 | Connexion à vis |
Nombre d’étages | 1 | Nombre de bornes par étage | 1 | Étages à connexion interne | Non |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|6 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.25|4 | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) | 0.14|6 |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|1.5 | Matériau du corps isolant | Autre | Position de connexion | — |
Courant assigné ln(A) | 15 | Version testée antidéflagrante « EX e » | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Prise mâle, UP, le numéro d'article est le suivant: 3208721.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3208721.
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur(mm)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3208720 |
3208722 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (mm) | Largeur/dimension de la grille (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.93 € | 10 | 37 jours | 45.4 | 74.4 | |||
65.67 € | 10 | 7 jours | 45.4 | 80.6 |