Référence fabricant: 0804034
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 23.10 €
Délai de livraison: 21 jours
Type de tension: AC
Courant nominal: 16 A
Tension nominale: 250 V
Avec lampe de contrôle: Non
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0804034
Référence pièce
|
---|
0804034 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Avec lampe de contrôle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10 € | 10 | 21 jours | AC | 16 | 250 | Non |
Loading...
Modèle | — | Avec couvercle articulé | Non | Profondeur d’encastrement(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties femelles | — | Avec sécurité enfant | Non | Largeur en nombre d’espacements modulaires | 2.5 |
Indice de protection (IP) | IP20 | Nombre de broches actives (rondes) | — | Nombre de broches actives (plates) | — |
Broche de terre de protection ronde | — |
Vous vous trouvez sur la page de Prise femelle, EO-CF, le numéro d'article est le suivant: 0804034.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0804034.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de tension
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Avec lampe de contrôle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0804027 |
0804029 |
0804030 |
0804035 |
0804038 |
0804039 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de tension | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Avec lampe de contrôle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 20 | 7 jours | AC | 16 | 250 | Oui | |||
24.50 € | 10 | 7 jours | AC | 16 | 250 | Oui | |||
24.50 € | 10 | 7 jours | AC | 16 | 250 | Oui | |||
23.10 € | 10 | 21 jours | AC | 16 | 250 | Non | |||
10.15 € | 20 | 7 jours | AC | 16 | 250 | Non | |||
10.15 € | 20 | 7 jours | AC | 16 | 250 | Non |