Module relais 16 voies pour Honeywell C300 (2900190)

Module relais 16 voies pour Honeywell C300 2900190

Détails du produit:

Référence fabricant: 2900190

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 863.20

Délai de livraison: 54 jours


Données techniques:

Largeur: 239.9 mm

Hauteur: 127.5 mm

Profondeur: 57 mm

Courant nominal: 0.0167 A

Tension nominale: 24 V


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2900190

Référence pièce
2900190
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Type de raccordement électrique, côté installation

863.20 €

1 54 jours 239.9127.5570.01672437Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Rail DIN (profilé chapeau)/rail en G TH35/G32 Degré de pollution 2 Type de raccordement électrique, côté commande Autre

Vous vous trouvez sur la page de Module relais 16 voies pour Honeywell C300, le numéro d'article est le suivant: 2900190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2900190.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2900066
2900068
2903733
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre de pôles Type de raccordement électrique, côté installation

924.90 €

1 54 jours 344126660.00654837Autre

1,056.00 €

1 54 jours 259126660.0092437Autre

605.30 €

1 47 jours 142142.29660.0092450Connexion à vis

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique