Référence fabricant: 1038731
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 74.05 €
Délai de livraison: 18 jours
Type de câble: Autre
Longueur: 5 m
Type de connexion du connecteur 2: RJ45 8(4)
Couleur de manchon antipliure: Noir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1038731
Référence pièce
|
---|
1038731 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de câble | Longueur (m) | Type de connexion du connecteur 2 | Couleur de manchon antipliure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.05 € | 3 | 18 jours | Autre | 5 | RJ45 8(4) | Noir |
Loading...
Sans halogène | — | Affectation des broches | 1:1 | Couleur de gaine extérieure | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Autre | Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | Moulé |
Type de connexion du connecteur 1 | Autre | Structure du câble | Autre | Version ignifuge | — |
Levier de verrouillage | Non | Valeur VPN(%) | — | Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Câble réseau, NBC-M12MSD, le numéro d'article est le suivant: 1038731.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1038731.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de câble
Longueur(m)
Type de connexion du connecteur 2
Couleur de manchon antipliure
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1038729 |
1038730 |
1038732 |
1038733 |
1038735 |
1038737 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de câble | Longueur (m) | Type de connexion du connecteur 2 | Couleur de manchon antipliure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.20 € | 4 | 43 jours | Autre | 1 | Autre | Noir | |||
112.05 € | 2 | 18 jours | Autre | 10 | RJ45 8(4) | Noir | |||
51.25 € | 4 | 18 jours | Autre | 2 | RJ45 8(4) | Noir | |||
43.65 € | 5 | 18 jours | Autre | 1 | RJ45 8(4) | Noir | |||
99.80 € | 2 | 43 jours | Autre | 10 | Autre | Noir | |||
61.80 € | 3 | 43 jours | Autre | 5 | Autre | Noir |