Prise terminale, VS-TO (1404294)

Prise terminale, VS-TO 1404294

Détails du produit:

Référence fabricant: 1404294

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 238.94

Délai de livraison: 56 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1404294

Référence pièce
1404294
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

238.94 €

1 56 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Numéro RAL Orientation de sortie
Plaque centrale Avec bus/couplage Pose de conduit
Type de fixation Cadre de couverture Protection anti-poussière
Type de connecteur Réducteur de tension en plastique Boîte au sol/Montage sous plancher
Avec emplacement d'étiquette Encastré (Plâtre) Montage en surface
Nombre de bus/accouplements Stock de fil Largeur de l'appareil(mm)
Hauteur de l’appareil(mm) Profondeur de l'appareil(mm)

Vous vous trouvez sur la page de Prise terminale, VS-TO, le numéro d'article est le suivant: 1404294.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404294.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1404304
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?

278.84 €

1 56 jours

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique