Connecteur de protection anti-surtension de type 2, connecteur de rechange, VAL-SEC (2905346)

Connecteur de protection anti-surtension de type 2, connecteur de rechange, VAL-SEC 2905346

Détails du produit:

Référence fabricant: 2905346

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 63.85

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Niveau de protection en tension: 1.5 kV

Tension permanente max. AC: 350 V

Courant max. de décharge de surtension (8/20): 20 kA

Tension nominale AC: 240 V

Tension nominale DC: — V


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2905346

Référence pièce
2905346
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Tension nominale AC
(V)
Tension nominale DC
(V)
Tension permanente max. DC
(V)

63.85 €

3 7 jours 1.535020240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Avec contact de télésignalisation Oui Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement 1 espacement modulaire Type de catégorie 2 Oui Niveau de protection en tension L-N(kV)
Signalisation sur l’appareil Optique Indice de protection (IP) Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV) Fusible de secours intégré Non Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) Configuration de système DC Configuration de système IT
Configuration de système TN Configuration de système TN-C Configuration de système TN-S
Configuration de système TT Configuration de système autre Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de protection anti-surtension de type 2, connecteur de rechange, VAL-SEC, le numéro d'article est le suivant: 2905346.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905346.

Variantes de ce produit

Référence pièce
2905347
2905355
2905356
2907877
2907878
2907879
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)
(kA)
Tension nominale AC
(V)
Tension nominale DC
(V)
Tension permanente max. DC
(V)

79.35 €

3 25 jours 1.526420240

63.85 €

3 9 jours 0.8517520120

79.35 €

3 9 jours 0.9515020120

78.90 €

3 11 jours 0.575206075

78.90 €

3 11 jours 0.8515020120150

78.90 €

3 11 jours 1.525020220250

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique